Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® N - Miniaturgleitführung NW-02-80

Version 02 - Standard mit Gewindebohrung
Version 12 - Umspritzt mit Gewindebohrung
Bestellnr. Max. Schienenlängen a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Schienengewicht Preis / m  
  [L max.]       min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-80 4000 80 150 40 25 99,5 11 1,5 M4 271200 2900 1140 40,12 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-80-AR 4000 80 150 0 20 99,5 11 1,5 27120 2900 1140 48,14 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig NS-01-80-UNGEBOHRT 4000 80 0 0 11 1,5 27120 2900 1140 35,91 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf

Version 02 - Standard mit Gewindebohrung:

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
    [g]    
in 24-48 Stunden versandfertig NW-02-80 Wagen Standard 100 7,58 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-02-80-LLY Wagen Standard, Loslager y-Richtung 100 7,58 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-02-80-LLZ Wagen Standard, Loslager z-Richtung 100 7,58 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-02-80-LLYZ Wagen Standard, Loslager y-und z-Richtung 100 7,58 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 02: Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Gewicht
  ±0,35                       [g/m]
in 24-48 Stunden versandfertig NW-02-80 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
in 24-48 Stunden versandfertig NW-02-80-LLY 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
in 24-48 Stunden versandfertig NW-02-80-LLZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
in 24-48 Stunden versandfertig NW-02-80-LLYZ 12 57 80 68 56 45 0 M4 0 0 100
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 12 - Umspritzt mit Gewindebohrung:

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
   : [g]    
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-80 Wagen umspritzt 100 7,58 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-80-LLY Wagen umspritzt, Loslager y-Richtung 100 7,58 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-80-LLZ Wagen umspritzt, Loslager z-Richtung 100 7,58 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-80-LLYZ Wagen umspritzt, Loslager y-und z-Richtung 100 7,58 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 12: Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Gewicht
  ±0,35                       [g/m]
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-80 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-80-LLY 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-80-LLZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-80-LLYZ 12 57 83 68 56 45 0 M4 0 0 100
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.
1

kein Loslager

2

Loslager in z-Richtung

3

Loslager in y-Richtung

4

Loslager in yz-Richtung

drylin® NK – komplettes System

Schritt 1

Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.

technical drawing
Anzahl Schlitten:

* Schlittenlänge bei Version NW-12-80 = 83 mm
M4 (max. Anzugsmoment 1,2 Nm)

Statische Tragfähigkeit und Flächenträgheitsmomente

A = Einschraubtiefe max. 6,5 mm
B = M4 (max. Anzugsmoment 2,0 Nm)>
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

in 24-48 Stunden versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig