Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® N - Miniaturgleitführung NK-22-17-40

DryLin® N Miniaturgleitführung Schiene

Bestellnr. Max. Schienenlängen a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Schienengewicht Preis / m  
  [L max.]       min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-17 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 18,85 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-17-AR 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 21,68 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-17-UNGEBOHRT 2000 17 60 0 20 5,5 0,9 M3 1700 120 150 16,88 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf

Drylin® Miniaturgleitführung NK-02-17

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
    [g]    
in 10 Werktagen versandfertig NW-22-17-40 Doppelschlitten mit Gewindezapfen 2,6 4,71 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-22-17-40-LLY Doppelschlitten mit Gewindezapfen Loslager y-Richtung 2,6 4,71 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-22-17-40-LLYZ Doppelschlitten mit Gewindezapfen Loslager y- und z-Richtung 2,6 4,71 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-22-17-40-LLZ Doppelschlitten mit Gewindezapfen Loslager z-Richtung 2,6 4,71 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Spmin. DpØmin. Gewicht
  ±0,35                       [g/m]
in 10 Werktagen versandfertig NW-22-17-40 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
in 24-48 Stunden versandfertig NW-22-17-40-LLY 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
in 24-48 Stunden versandfertig NW-22-17-40-LLYZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
in 24-48 Stunden versandfertig NW-22-17-40-LLZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.
1

kein Loslager

2

Loslager in z-Richtung

3

Loslager in y-Richtung

4

Loslager in yz-Richtung

drylin® NK – komplettes System

Schritt 1

Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.

technical drawing
Anzahl Schlitten:

Statische Tragfähigkeit und Flächenträgheitsmomente

A = Bohrung min. Ø 5 mm
B = Einschraubtiefe
C = für Zylinderschrauben M3
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

in 24-48 Stunden versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig