drylin® N - Miniaturgleitführung mit Vorspannung NW-21-27-60P

Bestellnr. Max. Schienenlängen a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Schienengewicht Preis / m  
  [L max.]       min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-27 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 24,54 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 0 9 1,1 0 6524 588 290 22,34 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 29,46 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf

Version 21: Vollkunststoffschlitten mit Durchgangsbohrung

Bestellnr. Schlittengewicht    
  [g]    
in 24-48 Stunden versandfertig NW-21-27-60-P 9 5,37 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-31-27-60-P 9 5,37 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-32-27-60-P 12 5,51 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.

drylin® NK-21-27-60P – komplettes System

Schritt 1

Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.

technical drawing
Anzahl Schlitten:

Statische Tragfähigkeit und Flächenträgheitsmomente

in 24-48 Stunden versandfertig