Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® Q - Spieleinstellung

drylin®Q Vierkantführungen erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und dem Führungsprofil. Geliefert werden sie einbaufertig mit voreingestelltem Spiel. Bei Bedarf kann das Lagerspiel der Führungsschlitten nachjustiert werden. Dies sollte im lastfreiem Zustand erfolgen.
1. Lösen Sie nach dem Entfernen der Schutzkappen die Kontermuttern. Schlüsselweite: SW5 für QWE-01-20 und QWE-01-20-HKA

2. Stellen Sie mit einem Inbusschlüssel das Lagerspiel nach. Schlüsselweite: 1,5mm für QWE-01-20 und QWE-01-20-HKA
3. Prüfen Sie nach dem Einstellen das Spiel des Führungsschlittens. Ist es ausreichend, Kontermuttern festdrehen und Schutzkappen aufsetzen.

4. Sollte das Spiel zu eng eingestellt worden sein, so dass der Führungsschlitten klemmt, müssen zunächst die Kontermuttern gelöst werden, die Inbusschrauben zurrückgestellt werden und der Rückstellknopf auf der den Schrauben gegenüberliegenden Seite betätigt werden. Nun sind die Gleitelemente wieder gelöst und über die Schritte 1-3 kann das Spiel erneut eingestellt werden. Benutzen Sie dafür einen Stift folgender Größe: 2,5mm für QWE-01-20 und QWE-01-20-HKA