Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
drylin® SAW

igus® drylin® SAW Lineareinheiten überzeugen im Wettbewerbsvergleich

Der Kölner motion plastics® Spezialist igus® hat in seinem hauseigenen Versuchslabor seine kostengünstigen und zu 100 Prozent schmierfreien drylin® SAW Lineareinheiten in einem Verschleiß- und Funktionstest mit einem Wettbewerbsprodukt verglichen. Bereits nach 8040 Zyklen brach die Mutter der Wettbewerbsschiene. Die drylin® SAW Einheit hingegen läuft auch nach über 90.000 Zyklen bei vierfacher Geschwindigkeit noch einwandfrei.
Testparameter Wettbewerb igus®
Hübe 125 mm 130 mm
Axiale Belastung 50 N Von 25 N bis 150 N
Geschwindigkeit 50 rpm 400 rpm (50 % ED)
Testlauf 8040 cycles > 90.000
Prüfdistanz 2 km 23 km
Testergebnis Fehlgeschlagen Funktioniert immer noch



drylin® SAW - Linearachse

drylin® SAW - Linearachse in drei Größen