Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Teleskopsystem drylin® NT - Rastfunktion

Haltestelle inklusive

Teleskopsystem "NT" von igus® Das bewährte drylin® N-Teleskop-System ist jetzt auch mit Rastfunktion erhältlich.

Dabei stehen zwei Varianten zur Verfügung:
a) Rastung in den Endlagen und in der Mittellage
b) Feinrastung mit wählbarem Rastabstand (Mindestrastabstand 10 mm)
 

solide Kunststoff-/Aluminiumausführung

geringes Gewicht, leiser Lauf

kostengünstig

korrosionsbeständig, 100% schmiermittelfrei

stufenlose Längen bis 1200 mm (ausgezogene Gesamtlänge)


Hinweis: Die Länge geteilt durch den Rastabstand muß eine gerade Zahl ergeben.
Bsp. Länge 250mm, Rastung alle 62,5mm = 250 / 62,5 = 4

Branchen: Möbel, Wartung, Schaltschränke, Luftfahrt
drylin® NT-LM in Verstellung Plexiglasschutztür
drylin® NT-LM in Schutztürverstellung in Werkzeugmaschine

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. b H L. min. L. max.
in 3-4 Werktagen versandfertig NTV-27-150 60,20 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NTV-27-200 74,92 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig NTV-27-250 78,19 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NTV-27-300 68,86 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NTV-27-500 103,87 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NTV-27-350 94,06 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NTV-27-400 97,33 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig NTV-27-450 100,60 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

drylin® NT Teleskopführungen

Komplett schmiermittelfreie Linear-Auszüge in stufenlosen Hublängen von 100mm bis 600mm - maximale ausgezogene Länge: 1200mm . Die Teleskopsysteme bestehen aus eloxierten Aluminium-Führungsschienen und einem Gleitstück aus dem bewährten iglidur® Werkstoff. iglidur Tribopolymere ermöglichen durch eincompoundierte Festschmierstoffe den Trockenlauf in jeder Anwendung. Vorteil - neben der Wartungsfreiheit - ist der bedenkenlose Einsatz in sauberen hygienischen Umgebungen. Kein Öl oder Fett kann sich auf andere Produkte, Kleidung oder Menschen übertragen. Selbst Einsätze in Reinraum-Schleusen wurden schon realisiert. Aber auch im Schmutzbereich bietet der Trockenlauf Vorteile. Schmutzpartikel werden nicht in der Führung gebunden und verdichten sich nicht zu einer klebrigen Masse. Optional können alle Teleskop-Führungen mit einer Rasterung in Anfang-Mittel-Endlage geliefert werden. Anforderungen an individuell positionierte Rastpositionen können erfüllt werden.

in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig