Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Die neue schmierfreie drylin® Hub-/Schwenk-Einheit für die Labor- und Analysetechnik*

Hub-/Schwenkeinheit

Kompakt, schmierfrei, günstig

Die neue kompakte drylin® Hub-/Schwenk-Einheit basiert auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium-4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung zur Aufnahme des Zahnriemens. Die Lagerung beider Bewegungsrichtungen erfolgt mit Lagerelementen aus iglidur® Hochleistungspolymeren und ist komplett schmier- und wartungsfrei. Die Kombination von Kunststoff und Aluminium gewährleistet einen äußerst leichten Aufbau und kann einbaufertig mit drylin® E Schrittmotorentechnik konfiguriert werden.
drylin® Hub-/Schwenk-Einheit für die Labor- und Analysetechnik (Designstudie)
Hub-/Schwenkeinheit Kompakte Bauweise der Hub-/Schwenk-Einheit
Hub-/Schwenkeinheit Details Hub-/Schwenk-Einheit Details

Die Vorteile auf einen Blick

Gewichtsersparnis und höhere Dynamik durch Kunststoff und Aluminium

Schmier- und wartungsfreier Betrieb

Kompakter Aufbau, modulare Bauweise

4-Kantprofil mit Hohlkammer geeignet für Versorgungsleitungen und Medien

Einbaufertige Lieferung mit NEMA Schrittmotoren

Sehr leise und kostengünstig


Anwendungsbereiche für Hub-/Schwenk-Einheiten sind Pipettier- und Anlayseautomaten in der Medizintechnik oder in der Bio-Chemie oder im Handling leichter Bauteile. Überall dort wo Proben analysiert und ausgewertet werden bietet die neue drylin® Hub-/Schwenk-Einheit eine schmierfreie und kostengünstige Alternative zu bisherigen Systemen mit Kugelumlauf.

Vorläufige technische Daten:

max. Axiallast: 300 gr.

max. Geschwindigkeit
Linear: 0,5 m/s
Schwenk: 0,4 m/s

max. Hublänge: 200 mm

max. Schwenkwinkel: ∞ (abhängig von der Energiezuführung)

empfohlene Ausrichtung Auslegerarm: 90° zur Verzahnung

Verzahnung HTD-5M, Zahnriemen Neopren 9 mm Breite

Übersetzung 3:8


Lieferumfang:

Hub-/Schwenk-Einheit, gleitgelagert mit iglidur® J, 4-Kant-Zahnstange aus hartanodisiertem Aluminium. Flanschaufnahme eloxiertes Aluminium, NEMA11/17 Schrittmotoren montiert

Optional: Schrittmotor mit Encoder, frei positionierbare Initiatoren

Hub-/Schwenkeinheit im Einsatz Hub-/Schwenkeinheit im Einsatz: erstmalig auf der Messe Compamed in Düsseldorf vom 12.-14.11.2014 präsentiert

Mehr Informationen:


* Studie Stand November 2014, voraussichtlich lieferbar ab April 2015, technische Änderungen sind vorbehalten, Auslegerarm nicht im Lieferumfang enthalten.