Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® N - Miniaturgleitführung NW-12-27-80

Version 02 - Standard mit Gewindezapfen
Bestellnr. Max. Schienenlängen a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Schienengewicht Preis / m  
  [L max.]       min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-27 3000 27 60 0 20 49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 24,54 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 9 1,1 0 6524 588 290 22,34 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 29,46 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
* für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf

Version 12 - Umspritzt mit Gewindebohrung:

Bestellnr. Bezeichnung Schlittengewicht    
    [g]    
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-27-80-LLZ Wagen, Loslager z-Richtung 25 7,17 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-27-80-LLY Wagen, Loslager y-Richtung 25 7,17 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-27-80-LLYZ Wagen, Loslager y- und z-Richtung 25 7,17 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Version 12: Abmessungen [mm] - Führungsschlitten

Art.-Nr. H A C C1 C2 H2 K K3 Spmin. DpØmin. Gewicht    
  ±0,35                       [g/m]    
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-27-80-LLZ 9,5 14 80 76 60 0 0 M4 5 6,5 25 7,17 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-27-80-LLY 9,5 14 80 76 60 0 0 M4 5 6,5 25 7,17 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig NW-12-27-80-LLYZ 9,5 14 80 76 60 0 0 M4 5 6,5 25 7,17 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.
1

kein Loslager

2

Loslager in z-Richtung

3

Loslager in y-Richtung

4

Loslager in yz-Richtung

drylin® NK-12-27-80 – komplettes System

Schritt 1

Geben Sie die gewünschte Anzahl der Schlitten an.

technical drawing
Anzahl Schlitten:

X = Ausführung: einteilig | Y = Ausführung: mehrteilig


in 24-48 Stunden versandfertig